이 휴대용 발전기에서 제공하는 기본 장착 이중 연료 옵션을 통해 광범위한 가스 연료를 활용하여 전력 소비 비용을 상당히 줄이고 변화하는 연료 가용성을 충족할 수 있습니다. Cat 3516B 엔진으로 구동되는 50Hz XQ2000 전력 모듈과 함께 사용하도록 설계된 DGB 고급 제어 계통은 주입되는 연료 품질과 압력 변화에 따라 자동으로 조정됩니다. 이를 통해 엔진이 성능 무결성 손실 없이 관련 가스에서 기화된 LNG에 이르는 다양한 연료로 작동할 수 있어 발전기 임대 유닛으로 이상적입니다. 이는 디젤을 최대 70%까지 가스로 교체하여 디젤 성능 수준을 유지하고 불활성 물질을 최대 55% 허용합니다. 작동 중 고객 입력이나 가스 분석이 필요 없으며 장비 이동 또는 가스 공급 변경 시 재조정이 필요 없습니다.
공급 등급 | 1,600ekW(2,000kVA) |
연속 정격 | 1,400ekW(1,750kVA) |
주파수 | 50Hz |
공급 등급 | 1,600ekW(2,000kVA) |
연속 정격 | 1,400ekW(1,750kVA) |
주파수 | 50Hz |
전압 | 400/240 V |
무게 - 섀시 미포함, 윤활유 및 냉각수 포함 | — |
높이 - 섀시 미포함 | — |
높이(섀시 포함) | — |
길이(섀시 미포함/섀시 포함) | — |
중량(섀시 포함)(윤활유 및 냉각수 포함) | — |
폭(섀시 미포함/섀시 포함) | — |
Cat 디젤 엔진의 성능과 출력 특징에 맞게 설계된 Cat SR4B 826 프레임 발전기
이중 베어링, Y자 연결, 정적 조절 방식, 브러시리스, 영구 자석 여자
데이터가 없습니다.