예정된 이벤트 및 뜻하지 않은 정전이 발생해도 필요한 시점에 필요한 전력을 확보할 수 있으려면 임시 전력 계획을 시행하는 것이 중요합니다. Cat® 임대 전력은 가장 큰 규모의 발전기 세트 및 보조 장비로 신속하게 준비 및 실행할 수 있도록 항상 대기하고 있습니다. 또한 귀사를 지원하기 위해 전 세계 1,600 곳 이상에서 서비스를 제공하고 있습니다. 귀사의 비즈니스 및 요구 사항이 무엇이든지 Cat 임대 전력으로 정전에 대비하십시오.
공급 등급 | 30kVA(24kW) 공급 |
주파수 | 50/60Hz |
전압 | 220-415V |
공급 등급 | 30kVA(24kW) 공급 |
주파수 | 50/60Hz |
전압 | 220-415V |
대기 가동 시간(최대 부하) | 19.3시간 |
공급 가동 시간 - 최대 부하 | 19.3시간 |
엔진 | 1103C-33G2/3 |
연료 | 디젤 |
폭 | — |
높이 | — |
길이 | — |
무게 | — |
480/277V 3상
208/120V 3상
240/120V 단상
인산아연으로 전처리 후 200°C(392°F)에서 폴리에스터 분체 도장한 강판 강철로 제작된 본체
모든 장비에 전체 제조업체 보증 적용
데이터가 없습니다.