Toggle navigation
전력 계통
NC
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
최신 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
이동식 발전기 세트
이동!
XQ2000 - 디젤
구형
XQ2000 - Diesel
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
XQ2000
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
등급
2,000ekW(2,500kVA) 대기
주파수
50/60Hz
전압
230-480V
자세히 보기
장점 및 특징
자세히 보기
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
May 30, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트
등급
2,000ekW(2,500kVA) 대기
주파수
50/60Hz
전압
230-480V
공급 등급
1,825ekW(2,281kVA)
엔진
엔진
3516 Tier II ATAAC
연료
디젤
치수
폭
—
96 in
2438 mm
높이
—
114 in
2896 mm
길이
—
480 in
12192 mm
무게
—
93000 lb
42184 kg
장점 및 특징
데이터가 없습니다.
표준 장비
3516 Tier II ATAAC 디젤 엔진
안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
최소 중량 설계로도 내구성이 뛰어난 4행정 디젤 엔진이 제공하는 신뢰성 및 경제성
SR4B 발전기
디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
다중 전압, 이중 주파수, 브러시리스, 3상, 12리드 설계
영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
디지털 전압 조절기
스페이스 히터
장기간 Class F 온도에서 작동하는 Class H 절연재
권선 온도 감지기
40' ISO 하이 큐브 컨테이너
3차축 40' ISO 컨테이너 섀시
소음 감쇠 흡기 루버
배전 블록을 통한 육상 연결
표준 유체(냉각수 및 오일)에 대한 외부 배출 접근
CSC 인증
감소된 환경 영향
저소음 작동을 위한 소음 감쇠
냉각수 및 오일을 위한 110% 유출 수거 탱크
링크 보드 어셈블리
세트 장착 발전기 다중 전압 조정 플레이트
전압 노드 208V, 240V, 400V 및 480V Y 구성
Caterpillar 개폐기
단일 유닛 및/또는 다용도 병렬 구성품을 제공. 대기, 부하 감지/부하 수요, 가져오기, 내보내기 및 기본 부하 모드.
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기