Toggle navigation
전력 계통
NC
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
최신 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
이동식 발전기 세트
이동!
XQ500
구형
XQ500
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
등급
500ekW(625kVA)
주파수
50/60Hz
전압
208 - 600VAC
자세히 보기
장점 및 특징
자세히 보기
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
June 3, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트
등급
500ekW(625kVA)
주파수
50/60Hz
전압
208 - 600VAC
공급 등급
455ekW(568kVA)
엔진
엔진
C15 TIer 4 Interim
연료
디젤
치수
폭
—
96 in
2438 mm
높이
—
150 in
3810 mm
길이
—
240 in
6096 mm
무게
—
35045 lb
15896 kg
장점 및 특징
데이터가 없습니다.
표준 장비
C15 Tier 4 Interim ATAAC 디젤 엔진
ACERT 기술 사용
안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
최소 중량 설계로도 내구성이 뛰어난 4행정 디젤 엔진이 제공하는 신뢰성 및 경제성
전자식 엔진 제어장치
Cat 발전기
디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
액세서리 연결부에 단일 지점 접근
UL 1446 인증 Class H 절연재
소음 감쇠 엔클로저
20' ISO 하이 큐브 컨테이너
모든 엔진 유체를 위한 110% 유출 수거 탱크
표준 유체에 대한 외부 배출 접근
SAE J1074 측정 절차를 기준으로 110% 공급 부하 및 7미터 거리에서 72dB(A) 이하를 충족
감소된 환경 영향
저소음 작동을 위한 소음 감쇠
OSHA 준수 안전 설계
냉각수 및 오일을 위한 110% 유출 수거 탱크
UL142 인증 이중벽 연료 탱크
Cat 디지털 전압 조절기(CDVR, Cat Digital Voltage Regulator)
3상 감지
조절식 헤르츠당 볼트 조정
정상 작동 범위에서 정밀한 제어, 뛰어난 블록 로딩 및 정전압을 제공
Cat EMCP 4.4 제어 패널
단순한 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
자동 발전기 세트 병렬이 통합되어 다중 유닛 계통이 광범위한 고객 작업을 충족하도록 지원
통합 제어 계통 및 통신 게이트웨이
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기