Toggle navigation
전력 계통
NC
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
최신 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
이동식 발전기 세트
이동!
XQ300
구형
XQ300
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
XQ300
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
등급
300ekW(310kVA) 대기
주파수
50/60Hz
전압
208-600V
자세히 보기
장점 및 특징
자세히 보기
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
May 30, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트
등급
300ekW(310kVA) 대기
주파수
50/60Hz
전압
208-600V
공급 등급
275ekW(343.7kVA)
엔진
엔진
C9
연료
디젤
치수
폭
—
100 in
2540 mm
높이
—
113.5 in
2883 mm
길이
—
246 in
6248 mm
무게
—
16550 lb
7506 kg
장점 및 특징
데이터가 없습니다.
표준 장비
C9 ATAAC 디젤 엔진
ACERT 기술 사용
안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
최소 중량 설계로도 내구성이 뛰어난 4행정 디젤 엔진이 제공하는 신뢰성 및 경제성
50/60Hz 변환 가능
SR4B 발전기
디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
분리된 AC/DC 저전압 액세서리 상자를 통해 액세서리 연결부로 단일 지점 접근이 가능
소음 감쇠 엔클로저
12게이지 강철로 제작
1점식 인양 고리
편리한 핸드 홀드 및 계단을 이용해 안전한 작동 가능
두 겹의 폴리에스터 분말 코팅 마감
감소된 환경 영향
저소음 작동을 위한 소음 감쇠
OSHA 준수 안전 설계
냉각수 및 오일을 위한 110% 유출 수거 탱크
UL142 인증 이중벽 연료 탱크
다중 전압 배전 패널
동시 이중 전압
부하 도어 안전 스위치
모든 도어에 부식 방지 힌지
라인 및 플러그 연결이 방해를 받지 않는 적절한 공간
원격 시동/정지 접점
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기