Toggle navigation
전력 계통
NC
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
최신 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
이동식 발전기 세트
이동!
XQ100
구형
XQ100
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
XQ100
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
등급
100ekW(125kVA) 대기
주파수
60Hz
전압
208-480V
자세히 보기
장점 및 특징
임대 환경을 위한 견고한 설계
거친 환경에서 견딜 수 있도록 설계된 패키지.
후방 고객 접근
별도의 제어 패널 및 배전 패널 접근 도어.
전자 거버닝
자세히 보기
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
May 30, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트
등급
100ekW(125kVA) 대기
주파수
60Hz
전압
208-480V
공급 등급
90ekW(112.5kVA)
엔진
엔진
C4.4 Turbo
연료
디젤
치수
폭
—
44.5 in
1130 mm
높이
—
73.6 in
2495 mm
길이
—
129.1 in
3280 mm
무게 - 윤활유 및 냉각수 포함
—
5501 lb
2495 kg
장점 및 특징
임대 환경을 위한 견고한 설계
거친 환경에서 견딜 수 있도록 설계된 패키지.
후방 고객 접근
별도의 제어 패널 및 배전 패널 접근 도어.
전자 거버닝
친환경적 설계
친환경적 설계
데이터가 없습니다.
표준 장비
엔진
중부하 산업용 EPA Tier 3 디젤 엔진
냉각 라디에이터
힌지형 잠금식 도어가 있는 이중 부스 연결 NEMA 1 엔클로저와 힌지형 투명 커버로 밀폐된 메인 부스 연결 스터드로 접근이 쉽고 운전자 안전이 향상됨.
엔진 여과 계통
제한 지시계 포함 카트리지형 건식 에어 필터.
배기 계통
유연한 연결부 포함 중요 소음기. 모든 내부 배관 지연.
전기 계통
엔진에 65A 배터리 충전 교류 발전기 및 시동장치 모터가 있고 발전기 세트 기초 프레임에 배터리 랙이 장착된 12볼트 시스템.
발전기
스크린으로 보호 및 드립 방지, 자체 여자, 자체 조정 브러시리스 발전기.
장착 배열
기초 프레임 - 전체 발전기 세트는 중부하 작업용 조립식 강철 기초 프레임에 장착됩니다. 기초 프레임은 UL 등록 이중벽 상단 밀폐형 연료 탱크와 특수 설계된 인양 지점을 포함합니다.
연료 계통
엔진으로 이어지는 연료 피드 및 회송 라인은 기초 프레임 장착 24시간 확장 용량 연료 탱크에서 끝납니다. 보조 연료 탱크 연결이 가능한 3방향 밸브.
제어 계통
힌지형 잠금 도어를 포함한 방진형 NEMA 1 강판 엔클로저에 담긴 EMCP 4.2.
배전 패널
힌지형 잠금식 도어가 있는 이중 부스 연결 NEMA 1 엔클로저와 힌지형 투명 커버로 밀폐된 메인 부스 연결 스터드로 접근이 쉽고 운전자 안전이 향상됨.
문서
작동 및 정비 매뉴얼, 회로배선도, 지침 인쇄물 일체가 제공됩니다.
소음 감쇠 엔클로저
소음을 줄여주는 엔클로저가 전체 발전기 세트를 감쌉니다.
공장 시험
발전기 세트는 부하 시험 완료 후 발송합니다.
장비 마감
엔클로저 및 베이스 탱크를 포함하는 모든 금속 강판 구성품은 폴리에스터 분말로 페인팅하기 전에 부식 방지 처리를 위해 그리스를 완전히 제거하고 인산염 및 크로메이트 처리됩니다.
표준사양
이 장비는 다음 표준을 준수합니다. BS4999, BS5000, BS5514, IEC60034, EN61000-6, NEMA MG-1.22.
보증
제조업체의 완벽한 보증
선택사양 장비
엔진
배터리 충전기
응축 방지 히터 110 - 120VAC
냉각수 히터 110 - 120VAC
발전기
응축 방지 히터 110 - 120V AC
냉각 계통
냉각수 히터 110 - 120V AC
트레일러
단일 차축, 유압식 또는 전기식 브레이크
기타 액세서리
추가 운전자 매뉴얼 팩
프랑스어 또는 스페인어 라벨
연장 서비스 보장
연장 서비스 보장 선택 가능
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기