Caterpillar Marine은 2021년 C32B 제품 라인을 소개했었는데, 이번에 출력이 더욱 높아진 Cat® C32B 선박 추진 엔진 2025 mhp 및 2433 mhp 제품의 출시를 확인합니다. 25% 더 높은 피크 출력과 고성능이 특징인 이 엔진은 뛰어난 성능과 효율을 발휘하면서도 저회전 영역에서 소음이 더 적습니다. 이 제품은 IMO II 및 미국 EPA Tier 3(레저용) 배기가스 배출 표준을 충족하며 요트 분야에 완벽하게 적합합니다. D -tier 출력만으로도 정부 부문의 요건을 훌륭하게 충족합니다. E-tier 출력의 사용과 관련해서는 Cat Marine 특약점에 문의하십시오.
동력 범위 | 1800~2400bhp (1342~1790bkW) |
속도 범위 | 2,300rpm |
배기가스 배출 | IMO II, 미국 EPA Tier 3(레저용), RCD, 중국 II |
동력 범위 | 1800~2400bhp (1342~1790bkW) |
속도 범위 | 2,300rpm |
배기가스 배출 | IMO II, 미국 EPA Tier 3(레저용), RCD, 중국 II |
흡기 | 터보차징 - 애프터쿨링 |
보어 | — |
행정 | — |
배기량 | — |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 |
구성 | V형 12, 4-행정 사이클 디젤 |
플라이휠 하우징 | SAE No. 0 |
냉각 | SWAC(해수 애프터쿨링) |
조절기 | 전자식(ADEM VI) |
오일 교환 주기 | 250시간 |
보충 용량 | 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 76L(20gal) |
건조 상태 무게 | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
데이터가 없습니다.