C7.1 선박 추진 엔진은 레저용 보트 제품, 특히 25~60피트 크기의 소형 선박과 모터 요트에 적합합니다. 이 엔진은 커먼 레일 연료 계통을 갖춰 최적의 연소와 낮은 배기가스 배출이 가능합니다. 이 엔진은 고급 전자 제어를 통해 연소 소음을 줄이므로 매우 조용하게 작동합니다. 또한 C7.1 엔진은 작동 중 눈에 보이는 연기가 나오지 않습니다.
동력 범위 | 400bhp ~ 500bhp(298bkW ~ 373bkW) |
속도 범위 | 2,900rpm |
배기가스 배출 | IMO II, 미국 EPA Tier 3, RCD II, 중국 II |
동력 범위 | 400bhp ~ 500bhp(298bkW ~ 373bkW) |
속도 범위 | 2,900rpm |
배기가스 배출 | IMO II, 미국 EPA Tier 3, RCD II, 중국 II |
플라이휠 끝에서 회전 | 반시계 방향 |
보어 | — |
행정 | — |
흡기 | 터보 차징, 애프터쿨링 |
배기량 | — |
구성 | 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 |
폭 - 엔진 | — |
높이 | — |
엔진 건조 무게 - 근사치 | — |
길이 - 엔진 | — |
데이터가 없습니다.