EXL은 벽 장착형 계통으로, 단일 유틸리티 소스와의 병렬 접속을 위해 단일 엔진 발전기를 모니터링 및 제어합니다.이 제품은 개폐기 장착 제어장치의 경제적인 대안이며 208V - 32kV 범위의 전압에 맞춰 설계되었습니다.EXL은 비상 대기뿐 아니라 유틸리티 병렬 접속 작업을 지원합니다.
구성 | 구성 가능한 PLC 기반 개폐기로서 대기 또는 비상 작업을 위해 다운스트림 전달 스위치와 함께 여러 발전기 세트, 묶음 및 부하 차단기 제어 및 모니터링 가능 |
작동 모드 | 중복형 제어장치(선택사양) 및 구성품을 포함한 다중 유닛 아일랜드 및 다중 유닛 대기 모드 |
작업 | LV 및 MV(208V-38kV) |
구성 | 구성 가능한 PLC 기반 개폐기로서 대기 또는 비상 작업을 위해 다운스트림 전달 스위치와 함께 여러 발전기 세트, 묶음 및 부하 차단기 제어 및 모니터링 가능 |
작동 모드 | 중복형 제어장치(선택사양) 및 구성품을 포함한 다중 유닛 아일랜드 및 다중 유닛 대기 모드 |
작업 | LV 및 MV(208V-38kV) |
ANSI 보호장치 | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 |
인증 | IBC, CBC, UBC, OSHPD 인증 |
제어 패널 엔클로저 | NEMA 1 또는 NEMA 3R 독립형 구조 |
작동 온도 | 0°C~50°C |
보관 온도 | -20°C ~ +60°C |
저전압 표준 | NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 또는 UL 891, NFPA 110, NFPA 99 및 NFPA 70 |
중간 전압 표준 | NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 및 NFPA 1110 |
데이터가 없습니다.