EXL은 벽 장착형 계통으로, 단일 유틸리티 소스와의 병렬 접속을 위해 단일 엔진 발전기를 모니터링 및 제어합니다.이 제품은 개폐기 장착 제어장치의 경제적인 대안이며 208V - 32kV 범위의 전압에 맞춰 설계되었습니다.EXL은 비상 대기뿐 아니라 유틸리티 병렬 접속 작업을 지원합니다.
구성 | 원격 모듈식 병렬 제어 계통(처음 2개의 발전기 세트와 선택사양인 묶음 차단기를 위한 마스터 제어 패널, 최대 8개의 추가 발전기 세트가 위한 별도의 추가 제어 패널, 유틸리티 병렬 제어장치, 배전 제어장치) |
작동 모드 | 중복형 마스터 제어장치를 포함한 비상 대기, 유틸리티 병렬, 최대 전력 조절 및 생성기 동력으로/로부터 폐쇄 전환(선택사양 유틸리티 제어 패널 포함) |
작업 | LV 및 MV(208V-27kV) |
구성 | 원격 모듈식 병렬 제어 계통(처음 2개의 발전기 세트와 선택사양인 묶음 차단기를 위한 마스터 제어 패널, 최대 8개의 추가 발전기 세트가 위한 별도의 추가 제어 패널, 유틸리티 병렬 제어장치, 배전 제어장치) |
작동 모드 | 중복형 마스터 제어장치를 포함한 비상 대기, 유틸리티 병렬, 최대 전력 조절 및 생성기 동력으로/로부터 폐쇄 전환(선택사양 유틸리티 제어 패널 포함) |
작업 | LV 및 MV(208V-27kV) |
ANSI 보호장치 | 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90(산업용 등급) |
ANSI 보호장치 | 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47(산업용 등급) |
인증 | UL/cUL 508A |
제어 패널 엔클로저 | NEMA 12 |
작동 온도 | 0°C ~ 55°C |
보관 온도 | -20°C ~ 60°C |
데이터가 없습니다.