EXL은 벽 장착형 계통으로, 단일 유틸리티 소스와의 병렬 접속을 위해 단일 엔진 발전기를 모니터링 및 제어합니다.이 제품은 개폐기 장착 제어장치의 경제적인 대안이며 208V - 32kV 범위의 전압에 맞춰 설계되었습니다.EXL은 비상 대기뿐 아니라 유틸리티 병렬 접속 작업을 지원합니다.
구성 | 고속 네트워크를 통한 최대 8개의 발전기 세트에 대한 원격 모니터링 및 제어. EMCP 4.4가 장착된 발전기 세트 그룹을 단일 유틸리티 소스에 병렬로 사용 가능합니다. |
작동 모드 | 비상 대기, 아일랜드, 유틸리티 병렬 |
작업 | LV 및 MV(208V-38kV) |
구성 | 고속 네트워크를 통한 최대 8개의 발전기 세트에 대한 원격 모니터링 및 제어. EMCP 4.4가 장착된 발전기 세트 그룹을 단일 유틸리티 소스에 병렬로 사용 가능합니다. |
작동 모드 | 비상 대기, 아일랜드, 유틸리티 병렬 |
작업 | LV 및 MV(208V-38kV) |
ANSI 보호장치 | 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 |
ANSI 보호장치 | 15/25. 27/59, 81 O/U, 32,47(산업용 등급) |
인증 | IBC, CBC, UBC, OSHPD 인증 |
제어 패널 엔클로저 | NEMA 1 벽 장착형 설치 |
작동 온도 | 0°C~50°C |
보관 온도 | -20°C ~ +60°C |
저전압 표준 | NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 또는 UL 891, NFPA 110, NFPA 99 및 NFPA 70 |
중간 전압 표준 | NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 No. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 및 NFPA 1110 |
데이터가 없습니다.