Cat CG132B 가스 엔진 계열은 전 세계적 가치 사슬 시대에 발전소가 당면한 과제에 완벽하게 맞추어 설계되었습니다.
운영 비용, 설치 비용 및 윤활유 소모량이 낮은 Cat CG132B 가스 발전기 세트는 400kW-800kW의 출력으로 제공되며 종합적 공장 및 에너지 관리(TPEM, Total Plant and Energy Management) 계통과 함께 제공됩니다.
연속 등급 | 1.0pf에서 600kW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스 |
최대 전기 효율 | 43.3% / 42.4% |
연속 등급 | 1.0pf에서 600kW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스 |
최대 전기 효율 | 43.3% / 42.4% |
최대 대기 등급 | 600KW |
주파수 | 50/60Hz |
RPM | 1,500/1,800rpm |
엔진 모델 | CG132 |
배수량 | — |
흡기 | TA |
보어 | — |
스트로크 | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
건조 중량 - 발전기 세트 | — |
데이터가 없습니다.