Toggle navigation
전력 계통
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
구형 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
가스 발전기 세트
이동!
CG132B-16
CG132B-16
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
2,000 - 3,000ekW, 2,500 - 3,750kVa
50Hz 1,500RPM 또는 60Hz 1,800RPM
380 - 13,800V
대기, 공급 및 연속 작업용
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
연속 등급
1.0pf에서 800kW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스
최대 전기 효율
43.5% / 42.6%
자세히 보기
장점 및 특징
운용 비용 절감
작은 풋프린트
Cat 종합적 전자 관리(TEM, Total Electronic Management) 계통
자세히 보기
가스 발전기 세트 등급 가이드
CG132B 모델 시리즈 브로셔 다운로드
전력 등급 가이드
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
가스 발전기 세트 등급 가이드
CG132B 모델 시리즈 브로셔 다운로드
전력 등급 가이드
June 14, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트 사양
연속 등급
1.0pf에서 800kW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스
최대 전기 효율
43.5% / 42.6%
최대 대기 등급
800kW
주파수
50/60Hz
RPM
1,500/1,800rpm
엔진 사양
엔진 모델
CG132
배수량
—
2135.8 in³
35 l
흡기
TA
보어
—
5.2 in
132 mm
스트로크
—
6.3 in
160 mm
발전기 세트 치수
길이
—
165 in
4200 mm
폭
—
70 in
1780 mm
높이
—
85 in
2150 mm
건조 중량 - 발전기 세트
—
17691 lb
8070 kg
장점 및 특징
운용 비용 절감
운용 비용 절감
CG132는 최적화된 엔진 구성품 덕분에 타사 발전기 세트에 비해 윤활유 소비를 최대 50% 절감하므로 회사 수익성에 기여합니다.
작은 풋프린트
작은 풋프린트
CG132는 유사한 계통에 비해 공간을 50% 덜 차지합니다.
따라서 장착 비용이 더 저렴합니다.
Cat 종합적 전자 관리(TEM, Total Electronic Management) 계통
Cat 종합적 전자 관리(TEM, Total Electronic Management) 계통
각 실린더의 온도 및 압력 모니터링
노크 방지 제어 기능으로 인해 가스 조성이 변하더라도 출력 및 연료 효율이 극대화됩니다.
유연한 연료 사용
유연한 연료 사용
Caterpillar의 가스 혼합기 기술 및 종합적 전자 관리 계통이 탑재되어 소화조, 매립지 및 하수 가스와 같은 문제성 가스를 포함하여 매우 다양한 가스를 사용할 수 있습니다.
데이터가 없습니다.
표준 장비
흡기
모든 실린더에 사용할 수 있는 수랭식 베어링 케이스 포함 터보 차저
엔클로저 및 서비스 지시계 포함 1엘리먼트 1단 에어클리너
제어 패널
TPEM(종합적 공장 및 에너지 관리 계통)
냉각
JW 흡입구 및 배출구용 플랜지 연결
재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
전기 재킷 워터 및 애프터쿨러 냉각수 펌프
JW 흡입구 및 배출구용 플랜지 연결
JW 흡입구 및 배출구용 ANSI/DN 고객 플랜지 연결부
SCAC 회로 내 Cat 플랜지
배기
CG132B-16용 배기가스 폐기물 게이트
폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통
PEARL/저저항 배기 계통
연료 계통
전자 연료 계량 밸브
독립 제어식 실린더 모니터링 및 점화 계통
예연소실 스파크 플러그
발전기
그리드 코드 발전기
무효 강하
폐쇄형 결합 발전기로 베이스 프레임에 토크가 전달되지 않음
부스바 연결부
응축 방지 스페이스 히터
3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치
권선 온도 감지기
시동/충전
24V 시동 모터
배터리 차단 스위치
일반
크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
선택사양 장비
흡기
프리클리너가 포함된 에어클리너
장착 스탠드
냉각
CHP 스키드
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기