Toggle navigation
전력 계통
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
구형 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
가스 발전기 세트
이동!
CG170-16 K
CG170-16 K
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
2,000 - 3,000ekW, 2,500 - 3,750kVa
50Hz 1,500RPM 또는 60Hz 1,800RPM
380 - 13,800V
대기, 공급 및 연속 작업용
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
연속 등급
1,500ekW
연료 유형
천연 가스
최대 전기 효율
40.9%
자세히 보기
장점 및 특징
자세히 보기
가스 솔루션 브로셔
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
가스 솔루션 브로셔
June 14, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트 사양
연속 등급
1,500ekW
연료 유형
천연 가스
최대 전기 효율
40.9%
주파수
50 또는 60Hz
RPM
1,500 또는 1,800rpm
엔진 사양
엔진 모델
CG170K-16
배수량
—
4320 in³
70.8 l
흡기
TA
보어
—
6.7 in
170 mm
스트로크
—
7.7 in
195 mm
발전기 세트 치수
길이
—
261 in
6640 mm
폭
—
71 in
1810 mm
높이
—
87 in
2210 mm
건조 중량 - 발전기 세트
—
32848 lb
14900 kg
장점 및 특징
데이터가 없습니다.
표준 장비
흡기
엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너
수랭식 베어링 케이스가 포함된 CG170K용 터보 차저
제어 패널
TEM(Total Electronic Management, 종합적 전자 관리)
배기
폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통
저저항 배기 계통
냉각
재킷 워터 및 애프터쿨러용 엔진 구동 워터 펌프
재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
JW 흡입구 및 배출구용 플랜지 연결
연료 계통
전자 연료 계량 밸브
예연소실 스파크 플러그
독립 제어식 실린더 모니터링 및 점화 계통
발전기
무효 강하
권선 온도 감지기
3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치
응축 방지 스페이스 히터
부스바 연결부
시동/충전
배터리 차단 스위치
24V 시동 모터
일반
크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
선택사양 장비
흡기
장착 스탠드
프리클리너가 포함된 에어클리너
냉각
CHP 스키드
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기