더욱 많은 동력을 공급하는 최첨단 구성품: 컴팩트한 설계와 폭넓은 작업 범위, 그리고 동종 제품 중 가장 효율적인 가치가 제품을 더욱 돋보이게 합니다. 새로운 CG170B 시리즈는 스마트하고 안전한 제어 계통을 통해 관리되기 때문에 수익성과 안정성 사이에서 최적의 밸런스를 유지합니다.
연속 등급 | 1.0pf에서 1,840ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 44.70% |
연속 등급 | 1.0pf에서 1,840ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 44.70% |
최대 대기 등급 | 1840 |
주파수 | 50Hz |
RPM | 1,500rpm |
엔진 모델 | CG170B-16 |
흡기 | TA |
보어 | — |
스트로크 | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
건조 중량 - 발전기 세트 | — |
데이터가 없습니다.