Toggle navigation
전력 계통
NC
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
최신 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
가스 발전기 세트
이동!
G3516E
구형
G3516E
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
2,000 - 3,000ekW, 2,500 - 3,750kVa
50Hz 1,500RPM 또는 60Hz 1,800RPM
380 - 13,800V
대기, 공급 및 연속 작업용
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
연속 등급
1,603ekW
연료 유형
천연 가스
최대 전기 효율
41.70%
자세히 보기
장점 및 특징
배기가스 배출
하나의 안전한 소스
전 세계적 제품 지원
자세히 보기
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
May 30, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트 사양
연속 등급
1,603ekW
연료 유형
천연 가스
최대 전기 효율
41.70%
최대 대기 등급
1603
주파수
50Hz
RPM
1,500rpm
엔진 사양
엔진 모델
G3516E
배수량
—
4210 in³
69 l
흡기
TA
보어
—
6.7 in
170 mm
스트로크
—
7.5 in
190 mm
발전기 세트 치수
길이
—
219 in
5523 mm
폭
—
72 in
1828 mm
높이
—
92 in
2340 mm
건조 중량 - 발전기 세트
—
31226 lb
14161 kg
장점 및 특징
배기가스 배출
배기가스 배출
전 세계 배기가스 배출 요구 사항을 대부분 충족(후처리 없이 0.5g/bhp-hr NOx 수준까지)
하나의 안전한 소스
폭넓은 어탯치먼트
광범위한 볼트 연결 계통 확장 어탯치먼트
공장에서 설계 및 시험
간편하고 비용 효과적인 장착을 위한 유연한 패키징 선택사양
전 세계적 제품 지원
전 세계적 제품 지원
200개 국가의 Cat 특약점에서 1,800여 개의 특약점 지점을 보유하고 있습니다
가까운 Cat 특약점에서 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공합니다.
SR4B 교류 발전기
SR4B 발전기
Caterpillar 가스 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
업계 최고의 기계적 및 전기적 설계
고효율
EMCP II+ 제어 계통
EMCP II+ 제어 계통
사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍
데이터가 없습니다.
표준 장비
흡기
엔클로저 및 서비스 지시계 포함 2엘리먼트 1단 에어클리너
제어 패널
EMCP 4.3
냉각
재킷 워터 및 애프터쿨러용 엔진 구동 워터 펌프
재킷 워터 및 SCAC 서모스탯
JW 흡입구 및 배출구용 ANSI/DN 고객 플랜지 연결부
SCAC 회로 내 Cat 플랜지
배기
건식 배기 매니폴드, 절연 및 차폐
Cat 플랜지형 배출구 포함 중앙 섹션 냉각식 터보 차저
알람 및 차단 기능을 제공하는 GECM 포함 통합형 온도 감지 모듈(ITSM, Integrated Temperature Sensing Module)과 유선 연결된 개별 배기 포트 및 터보 차저 배출구
연료 계통
전자 연료 계량 밸브
연료 계통은 엔진 연료 제어 밸브에 대한 압력이 4.5 - 34.5KPa인 31.5 - 47.2MJ/NM3 건식 파이프라인 천연 가스에 알맞은 크기로 제작됩니다.
스로틀 플레이트, 24V DC 액추에이터, GECM에서 제어
발전기
응축 방지 스페이스 히터
시동/충전
케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
배터리 차단 스위치
60A, 24V 충전 교류 발전기(60Hz 1,800rpm에서만 기본으로 제공)
일반
도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)
크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
작동 및 정비 매뉴얼
부품 목록
선택사양 장비
흡기
장착 스탠드
프리클리너가 포함된 에어클리너
제어 패널
로컬 알람 모듈
원격 호출 표시장치
원격 통신 모듈(PL1000T, PL1000E)
냉각
밸브, 팬 및 보호대 포함 냉각수 수준 배출 라인
흡입구/배출구 연결부
배기
플랜지
배기 익스팬더
연료 계통
연료 필터
가스 압력 조절기
발전기
중전압 및 고전압 발전기 및 어탯치먼트
저전압 연장 상자
케이블 접근 상자
일반
크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브
엔진 바링 그룹
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기