Toggle navigation
전력 계통
NC
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
최신 모델 보기
/
전력 계통
/
전력
/
가스 발전기 세트
이동!
G3512A
구형
G3512A
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
2,000 - 3,000ekW, 2,500 - 3,750kVa
50Hz 1,500RPM 또는 60Hz 1,800RPM
380 - 13,800V
대기, 공급 및 연속 작업용
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
연속 등급
777ekW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스
최대 전기 효율
34.5%
자세히 보기
장점 및 특징
전 세계의 다양한 작업 현장에서 성능이 검증
전 세계에 2,400대 이상 장착된 G3512
자세히 보기
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
May 30, 2024
사양
단위:
미국
미터법
발전기 세트 사양
연속 등급
777ekW
연료 유형
천연 가스, 생물 가스
최대 전기 효율
34.5%
최대 대기 등급
-
주파수
50/60Hz
RPM
1,200/1,500rpm
엔진 사양
배수량
—
3158 in³
52 l
보어
—
6.7 in
170 mm
엔진 모델
G3512A
스트로크
—
7.5 in
190 mm
흡기
TA
발전기 세트 치수
길이
—
169 in
4281 mm
폭
—
68 in
1736 mm
높이
—
76 in
1940 mm
건조 중량 - 발전기 세트
—
23830 lb
10807 kg
장점 및 특징
전 세계의 다양한 작업 현장에서 성능이 검증
전 세계에 2,400대 이상 장착된 G3512
데이터가 없습니다.
표준 장비
흡기 계통
서비스 지시계 포함 패키지 장착 에어클리너
제어 패널
EMCP II+
냉각
기계식 펌프 및 서모스탯 포함 1단 애프터쿨러
기계식 펌프 및 서모스탯 포함 복합 순환 재킷 워터 및 오일 쿨러
배기
수랭식 배기
개별 배기 포트 열전대
연료 계통
고압 가스 압력 조절기
발전기
SR4B
3상 감지 및 KVAR/PF 제어장치 포함 Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
부스바 연결부
응축 방지 스페이스 히터
영구 자석 여자
연안 절연재 보호 포함 형권 고정자
백금 고정자 권선 온도 감지기
시동/충전
배터리 차단 스위치
24V 시동 모터
일반
도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)
크랭크축 진동 댐퍼 및 보호대
작동 및 정비 매뉴얼
부품 목록
선택사양 장비
흡기 계통
흡기 어댑터
제어 패널
로컬 알람 모듈
원격 호출 표시장치
원격 통신 모듈(PL1000T, PL1000E)
제어 패널 제거
냉각
원수 애프터쿨러
청소 가능한 애프터쿨러 코어
배기
플랜지
배기 익스팬더
엘보우
유연한 피팅
연료 계통
연료 필터
프로판 및 관련 가스 연료 등급
가스 차단 밸브
발전기
저전압 연장 상자
케이블 접근 상자
베어링 온도 감지기
유럽형 부스바
발전기 에어 필터
스페이스 히터 차단 계전기
시동/충전
배터리 충전기
특대형 배터리
재킷 워터 히터
케이블 및 랙 포함 배터리(탈착 상태로 공급)
이중 시동장치
일반
엔진 바링 그룹
EEC D.O.I 및 기타 인증
크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기