천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
연속 등급 | 600ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 42.0% |
연료 비용을 연간 최대 15%까지 절감할 수 있으므로 수익성이 개선됩니다. CG132 가스 발전기는 캠축, 연소실 및 스파크 플러그가 최적화되어 효율이 매우 우수합니다.
CG132는 최적화된 엔진 구성품 덕분에 타사 발전기 세트에 비해 윤활유 소비를 최대 50% 절감하므로 회사 수익성에 기여합니다.
CG132는 유사한 계통에 비해 공간을 50% 덜 차지합니다. 따라서 장착 비용이 더 저렴합니다.
연속 등급 | 600ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 42.0% |
최대 대기 등급 | - |
주파수 | 50/60Hz |
RPM | 1,500/1,800rpm |
스트로크 | — |
흡기 | TA |
배수량 | — |
보어 | — |
엔진 모델 | CG132 |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
건조 중량 - 발전기 세트 | — |
연료 비용을 연간 최대 15%까지 절감할 수 있으므로 수익성이 개선됩니다. CG132 가스 발전기는 캠축, 연소실 및 스파크 플러그가 최적화되어 효율이 매우 우수합니다.
CG132는 최적화된 엔진 구성품 덕분에 타사 발전기 세트에 비해 윤활유 소비를 최대 50% 절감하므로 회사 수익성에 기여합니다.
CG132는 유사한 계통에 비해 공간을 50% 덜 차지합니다. 따라서 장착 비용이 더 저렴합니다.
Caterpillar의 가스 혼합기 기술 및 종합적 전자 관리 계통이 탑재되어 소화조, 매립지 및 하수 가스와 같은 문제성 가스를 포함하여 매우 다양한 가스를 사용할 수 있습니다.
Cat 종합적 전자 관리 계통으로 단지 엔진이 아니라 전체 계통을 제어합니다. 실린더별 온도 및 압력 모니터링, 노크 방지 제어와 같은 기능을 제공하여 가스 조성이 변하더라도 출력 및 연료 효율이 극대화됩니다.
데이터가 없습니다.