천연 가스로 구동되는 비상 전력용 열병합 발전(CHP) 계통 및 비상 전력부터 국소 그리드를 지원하는 재생 가능한 생물 가스 또는 석탄 가스를 이용한 전기 발전까지, Caterpillar는 다양한 종류의 안정적인 가스 발전 전력 솔루션을 보유하고 있습니다.
연속 등급 | 2,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 43.70% |
연속 등급 | 2,000ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 석탄 가스 |
최대 전기 효율 | 43.70% |
최대 대기 등급 | 2000 |
주파수 | 50Hz |
RPM | 1,500rpm |
엔진 모델 | CG170-20 |
배수량 | — |
흡기 | TA |
보어 | — |
스트로크 | — |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
건조 중량 - 발전기 세트 | — |
데이터가 없습니다.