천연 가스를 연료로 하는 CHP 시스템부터 비상 발전 시설 및 지역 전력 수급을 지원하는 재생 가능한 생물 가스 에너지 발전 또는 탄광 가스를 사용한 발전에 이르기까지, Caterpillar는 신뢰할 수 있는 다양한 가스 전력 솔루션을 제공합니다.
연속 등급 | 453ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 매장 가스, 프로판 |
최대 전기 효율 | 37.3% |
연속 등급 | 453ekW |
연료 유형 | 천연 가스, 생물 가스, 매장 가스, 프로판 |
최대 전기 효율 | 37.3% |
주파수 | 50 또는 60Hz |
RPM | 1,500 또는 1,800rpm |
배수량 | — |
스트로크 | — |
보어 | — |
흡기 | 해당 사항 없음 |
엔진 모델 | G3412 |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
건조 중량 - 발전기 세트 | — |
데이터가 없습니다.