/  전력 계통  /  전력  /  디젤 발전기 세트

C13(50Hz)

C13 (50)

개요

Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.

사양

단위: 
최대 정격 450kVA
최소 정격 350kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소비, R96/EUIIIa
자세히 보기

장점 및 특징

Cat 발전기 세트 패키지

    • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
    • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
    • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다

Cat 디젤 엔진

    • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
    • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
    • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진

A자형 프레임 교류 발전기

    • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
    • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
    • 견고한 Class H 절연재

  May 30, 2024

사양

단위: 
발전기 세트 사양
최대 정격 450kVA
최소 정격 350kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소비, R96/EUIIIa
전압 380-415V
주파수 50Hz
속도 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급
엔진 사양
엔진 모델 C13 ATAAC, I-6, 4행정, 수랭식 디젤
보어
스트로크
배수량
압축률 16.3:1
흡기 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI
조절기 유형 Adem™A4
발전기 세트 치수
길이 - 최장
폭 - 최장
높이 - 최고

장점 및 특징

Cat 발전기 세트 패키지

    • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
    • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
    • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다

Cat 디젤 엔진

    • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
    • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
    • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진

A자형 프레임 교류 발전기

    • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
    • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
    • 견고한 Class H 절연재

GCCP 1.3 제어 패널

    • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
    • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
    • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍

냉각 계통

    • 최고 55°C(131°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계됨
    • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오

인증

하나의 안전한 소스

    • 발전기 세트에 사용되는 구성품은 최적의 성능을 제공하도록 원활한 설계 통합을 토대로 선택됩니다.
    • 발전기 세트는 당사의 품질 지침에 따라 Caterpillar 시설에서 완벽하게 조립됩니다
    • 각 발전기 세트 패키지는 Caterpillar 시설을 떠나기 전에 테스트됩니다
    • 특약점 서비스를 포함한 Cat 제품 지원, 부품 및 보증은 전체 Cat 동력 계통에 적용됩니다

전 세계적 제품 지원

    • Cat 특약점은 200개 국가에 1,800여 개의 특약점 지점을 보유하고 있습니다
    • 가까운 Cat 특약점에서 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공해 드립니다

표준 장비

  • 흡기 계통
    • 터보 차저
    • 애프터쿨러 코어
    • 에어클리너, 경부하용 일회용 종이 필터
  • 제어 패널
    • GCCP 1.3
  • 냉각 계통
    • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
    • Caterpillar 수명 연장 냉각수
    • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
    • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 배기 계통
    • 고객 사용을 위한 스테인레스강 배기 플렉스, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 계통
    • 단일벽 통합형 8시간 연료 탱크가 있는 철제 베이스
    • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스 공급
  • 발전기 및 어탯치먼트
    • 전원 센터, IP22
    • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
    • 선택사양 LC 프레임 발전기 - IP23 보호
    • 통합형 전압 조절기(IVR)
    • 필수 선택사양 회로 차단기, IEC, 3극, 전원 센터에 장착
    • A 프레임 발전기 - IP21 보호
  • 패키지형 발전기 세트
    • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
    • 1회용 에어 필터
    • 냉각수 수준 투시 게이지
    • 낮은 냉각수 수준 센서
    • 라디에이터 패키지 장착
    • 서비스 지시계
  • 조절 계통
    • Cat 전자 조절기(ADEM A4)
  • 윤활 계통
    • 오일 배출 밸브
    • 윤활유
    • 오일 쿨러
  • 장착 계통
    • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터
    • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비가 포함
  • 시동/충전 계통
    • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리
  • 일반
    • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

선택사양 장비

  • 유럽 인증
    • CIS를 위한 글로벌 인증
    • EU 적합성 인증(CE)
  • 흡기 계통
    • 이중 엘리먼트 에어클리너
    • 단일 엘리먼트 에어클리너
  • 회로 차단기
    • 전원 단자 스트립
    • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
    • 회로 차단기(IEC) 보조 접점
    • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
    • 자물쇠 잠금식 회로 차단기 장치
    • IEC 회로 차단기의 분기 트립
    • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기
    • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기
  • 제어 패널
    • GCCP 1.4
    • 무전압 접점
    • 제어 패널 보호 장치: 지락 계전기, 누전 접지 결함, 차단기를 통한 과부하 정지, 낮은 연료량 알람, 낮은 연료량 정지, 높은 연료량 알람, 연료량 센서
    • 로컬 알람 모듈: 로컬 호출 표시장치
    • 원격 호출 표시장치 모듈
  • 냉각 계통
    • 돌 보호대
    • 라디에이터 덕트 플랜지
    • 낮은 냉각수 온도 알람
  • 엔클로저
    • 높은 대기 소음 감쇠 엔클로저
    • 소음 감쇠 엔클로저
  • 배기 계통
    • 10, 25 및 35dBA 감쇠
    • 머플러 - 엔드인/엔드아웃
    • 6 및 8인치 플랜지 GP
    • 6 및 8인치 엘보우 키트
    • 유연한 8인치 배기 피팅
  • 연료 계통
    • 수동 연료 이송 펌프
    • 통합형 이중벽 연료 탱크 베이스
    • 연료 이송 계통 제어
  • 발전기 및 어탯치먼트
    • A 프레임 특대형 발전기
    • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기
    • 침투 방지
    • A 프레임 CIP 발전기
    • LC 프레임 발전기
    • LC CIP 발전기
    • 스페이스 히터
  • 윤활 계통
    • 수동 배수 펌프
  • 장착 계통
    • 좁은 스키드 베이스
  • 시동/충전 계통
    • 배터리 차단 스위치
    • 5Amp 단일 배터리 충전기
    • 재킷 워터 히터

360도 보기