Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
최대 정격 | 900kVA |
최소 정격 | 680kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모 |
최대 정격 | 900kVA |
최소 정격 | 680kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모 |
전압 | 380-415V |
주파수 | 50Hz |
속도 | 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 |
엔진 모델 | 3412C TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 13:01 |
흡기 | TA |
연료 계통 | 펌프 및 라인 |
조절기 유형 | ADEM™ A5 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최소 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.