1,230-1,500kW @ 60Hz 디젤 발전기 세트
산업용 디젤 발전기는 1,230-1,500kW @ 60Hz의 전력을 안정적으로 생산합니다. 3512B 디젤 발전기 세트는 대기 및 비상 전력을 공급할 뿐만 아니라 사업 운영에 필요한 연속적인 전력 솔루션을 제공할 수 있도록 제작되었습니다. 디젤 엔진은 병렬 가능하며 공급 작업을 수행합니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 및 배기가스 배출을 효육적으로 제공합니다.
Q. 친환경성 목표 달성을 위해 이 발전기에서 HVO(수소화 식물성 오일)를 연소할 수 있습니까?
A. 예, 3512B는 HVO를 연소하여 배기가스 배출을 줄일 수 있게 합니다.
대기 등급 | 1,500/1,400kW |
공급 동력 등급 | 1,360/1,275kW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 |
대기 등급 | 1,500/1,400kW |
공급 동력 등급 | 1,360/1,275kW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 |
전압 | 380-480V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800 rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 |
최대 정격 | 1,500kW |
최소 정격 | 1,230kW |
엔진 모델 | 3512B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 14.0:1 Std 15.5:1 HD |
흡기 | TA |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | ADEM™ A3 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.