/  전력 계통  /  전력  /  디젤 발전기 세트

3412C | 900kVA

3412C | 900 kVA 50Hz Low Fuel Consumption

개요

Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.

사양

단위: 
최대 정격 680kVA
최소 정격 680kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모
자세히 보기

장점 및 특징

Cat 발전기 세트 패키지

    • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
    • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
    • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다

Cat 디젤 엔진

    • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
    • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
    • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진

SR500 교류 발전기

    • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
    • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
    • 견고한 Class H 절연재

  May 30, 2024

사양

단위: 
발전기 세트 사양
최대 정격 680kVA
최소 정격 680kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모
전압 380-415V
주파수 50Hz
속도 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급
엔진 사양
엔진 모델 3412C TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어
스트로크
배수량
압축률 13:01
흡기 터보차징, 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 펌프 및 라인
조절기 유형 ADEM™ A5
발전기 세트 치수
길이 - 최장
폭 - 최소
폭 - 최장
높이 - 최고
건조 중량 - 발전기 세트(최소)
건조 중량 - 발전기 세트(최대)

장점 및 특징

Cat 발전기 세트 패키지

    • Cat 발전기 세트 패키지는 시제품 완전 시험을 거쳤습니다
    • 한 번에 100% 블록 부하를 수용할 수 있으며 NFPA 110 적재 요구 사항을 준수합니다.
    • ISO 8528-5 안정 상태 및 과도 반응 요구 사항을 준수합니다

Cat 디젤 엔진

    • 안정성, 견고성 및 내구성이 뛰어난 설계
    • 전 세계의 수천 곳의 작업 현장에서 성능 검증
    • 최소 중량 설계로 일관된 성능과 뛰어난 연비를 겸비한 4행정 사이클 디젤 엔진

SR500 교류 발전기

    • 탁월한 모터 시동 기능으로 발전기 용량을 증설할 필요를 최소화합니다
    • Cat 디젤 엔진의 성능 및 출력 특성과 일치하도록 설계
    • 견고한 Class H 절연재

EMCP 4 제어 패널

    • 사용자 친화적 인터페이스 및 탐색
    • 광범위한 설치 요구 사항을 충족하는 확장 가능 계통
    • 특정 고객 요구 사항에 맞춘 확장 모듈 및 현장별 프로그래밍

냉각 계통

    • 최고 50°C(122°F)의 표준 대기 온도에서 작동하도록 설계
    • 특정 대기 및 고도에서의 기능은 Cat 특약점에 문의하십시오

인증

    • EU 적합성 선언
    • EU 동조 선언
    • 유라시아 적합성(EAC)

하나의 안전한 소스

    • 발전기 세트에 사용되는 구성품은 최적의 성능을 제공하도록 원활한 설계 통합을 토대로 선택됩니다.
    • 발전기 세트는 당사의 품질 지침에 따라 Caterpillar 시설에서 완벽하게 조립됩니다
    • 각 발전기 세트 패키지는 Caterpillar 시설을 떠나기 전에 테스트됩니다
    • 특약점 서비스를 포함한 Cat 제품 지원, 부품 및 보증은 전체 Cat 동력 계통에 적용됩니다

전 세계적 제품 지원

    • Cat 특약점은 200개 국가에 1,800여 개의 특약점 지점을 보유하고 있습니다
    • 가까운 Cat 특약점에서 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공해 드립니다

표준 장비

  • 흡기 계통
    • 에어클리너, 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형
  • 제어 패널
    • GCCP 제어 패널
    • 긴급 중지 누름 버튼
    • 과속
    • 텍스트 알람/이벤트 설명
    • 냉각수 온도 낮음
    • 주파수(Hz)
    • 과전류(50/51)
    • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
    • 전압(L-L 및 L-N)
    • 프로그램식 보호 계전 기능:
    • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 차단에 대한 경고/차단:
    • 24볼트 직류 작동
    • 과다/과소 전압(27/59)
    • 엔진 사이클 크랭크
    • 과주파수/부족주파수(81o/u)
    • 원격 CAN 호출 표시장치
    • 원격 직렬 호출 표시장치
    • kW(상별, 평균 및 백분율)
    • 디지털 I/O 모듈
    • 시동 실패(오버클랜크)
    • 오일 압력 낮음
    • 냉각수 수준 부족
    • 가동/자동/정지/제어
    • 6개 프로그램식 디지털 입력
    • 액세서리 모듈 데이터 링크
    • 특징은 다음과 같습니다.
    • 다음 선택사양 모듈과 호환 가능:
    • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
    • kVA(상별, 평균 및 백분율)
    • 전압 조정
    • RPM
    • 발전기 온도 모니터링 모듈
    • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
    • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
    • 직류 전압
    • 통신
    • 로컬 호출 표시장치
    • 역률(상별 및 평균)
    • 속도 조정
    • 긴급 중지
    • 역 전력(kW)(32)
    • 냉각수 온도
    • 디지털 지시계:
    • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
    • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
    • kW-hr(전체)
    • 전류(상별 및 평균)
    • 냉각수 온도 높음
    • 발전기 상 순서
    • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
    • 작동 시간
    • 2개 프로그램식 디지털 출력
    • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 냉각 계통
    • 팬 및 벨트 보호대
    • 보호대가 있는 라디에이터(섭씨 50도로 지정)
    • 베이스 가장자리에 파이프로 연결된 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
    • 냉각수 수준 차단
    • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 배기 계통
    • ANSI 스타일 출구 플랜지, 개스킷, 볼트 및 접합 용접 플랜지가 포함된 스테인레스강 배기 플렉스, 탈착 상태로 공급
  • 연료 계통
    • 1차 및 2차 연료 필터
    • 수분 분리기
    • 유연한 연료 라인이 베이스에서 끝남
    • 연료 공급 펌프
  • 발전기 및 어탯치먼트
    • 3상 감지
    • 부스바 종단
    • SR4B 자여자
    • 2:1V/Hz
    • Class F 온도 상승
    • 12리드
    • 클래스 H 절연재
    • 무효 강하
    • VR6 전압 조절기
  • 조절 계통
    • Cat 전자 조절기
  • 윤활 계통
    • 베이스 가장자리에 파이프로 연결된 밸브가 장착된 오일 배출 라인
    • 오일 필터
    • 연기 처리, 라디에이터 앞에서 파이프로 연결됨
    • 윤활유
  • 장착 계통
    • 베이스와 엔진 발전기 간 선형 진동 아이솔레이터가 있는 철제 베이스
  • 시동/충전 계통
    • 연료 차단 솔레노이드
    • 45Amp 충전 교류 발전기
    • 랙 및 케이블 포함 배터리
    • 24V 시동 모터

선택사양 장비

  • 흡기 계통
    • 이중 엘리먼트 에어클리너
    • 중부하 작업용 에어클리너
    • 개방형 엘리먼트 에어클리너
  • 회로 차단기
    • 1,250, 1,600Amp, 3극, IEC 100% 정격, 24V DC 분기 트립
    • 1,600Amp, 3극, 비 UL, 100% 정격, 24V DC 분기 트립
  • 제어 패널
    • 접지 결함 계전기
    • 파손 방지 패널 도어
    • 1차 로컬 지시기
    • 공통 알람/정지 계전기
    • 원격 맞춤형 표시기
    • GCCP 제어 패널
    • VFC 실행 발전기
    • GCCP 제어 패널
    • 로컬 개별 I/O 패키지
    • 발전기 온도 모니터링 패키지
  • 냉각 계통
    • 라디에이터 덕트 플랜지
    • 재킷 워터 히터
  • 유럽 인증
    • 유라시아 적합성(EAC) 마크
  • 배기 계통
    • 매니폴드 및 터보 차저 보호대
    • 벽 장착 키트 이용
    • 엘보우 키트
    • 머플러
  • 발전기 및 어탯치먼트
    • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
    • 스페이스 히터
    • 디지털 전압 조절기
    • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 윤활 계통
    • 수동 배수 펌프
  • 장착 계통
    • 연료 탱크 베이스(1,200리터)
  • 특수 시험/보고서
    • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
    • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 시동/충전
    • 배터리 차단 스위치
    • 중부하 작업용 시동 계통
    • 배터리 충전기
    • 특대형 배터리
  • 조절 계통
    • 전자 부하 분산

360도 보기