Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
최대 정격 | 45ekW |
최소 정격 | 40ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 배기가스 배출 |
최대 정격 | 45ekW |
최소 정격 | 40ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 배기가스 배출 |
전압 | 220~380V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800 rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 |
엔진 모델 | Cat® C3.3 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 17.25:1 |
흡기 | 터보 차징 |
연료 계통 | 커먼 레일 |
조절기 유형 | 기계식 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
인증된 비틀림 진동 분석을 통한 시제품 완전 시험 제공
데이터가 없습니다.