Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
최대 정격 | 175ekW |
최소 정격 | 175ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증, Tier 3 |
최대 정격 | 175ekW |
최소 정격 | 175ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증, Tier 3 |
전압 | 208-600V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800 rpm |
작업 사이클 | 대기 |
엔진 모델 | C7.1 I-6, 4사이클 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 16.7:1 |
흡기 | 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 |
연료 계통 | 전자식, 커먼 레일 |
조절기 유형 | ADEM™A4 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.