최대 정격 | 600ekW |
최소 정격 | 600ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | EPA 고정식 비상용 |
전압 | 480-600V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800 rpm |
작업 사이클 | 대기 |
엔진 모델 | Cat® C18 인라인 6, 4사이클 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 14.5:1 |
흡기 | 터보차징 공랭식 애프터쿨링 |
연료 계통 | MEUI |
조절기 유형 | ADEM™A4 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최소 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.