Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
대기 등급 | 3,500/3,250/3,000kVA |
공급 동력 등급 | 3,175/2,950/2,725kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증 Tier 2 / 낮은 NOx |
대기 등급 | 3,500/3,250/3,000kVA |
공급 동력 등급 | 3,175/2,950/2,725kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 미국 EPA 인증 Tier 2 / 낮은 NOx |
전압 | 380~11,000볼트 |
주파수 | 50Hz |
속도 | 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급 |
최대 정격 | 3,500kVA |
최소 정격 | 2725kVA |
엔진 모델 | 3516E, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 14.0:1 |
흡기 | ATAAC |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™ A5 |
길이 - 최소 | — |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.