최대 정격 | 5,320ekW |
최소 정격 | 3,350ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비 |
주파수 | 60Hz |
속도 | 720 및 900rpm |
작업 사이클 | 공급, 연속 |
엔진 모델 | 3616 V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 13:01 |
흡기 | TA |
연료 계통 | 직접 유닛 분사 |
조절기 유형 | 발전기 세트 모니터링 계통(GMS, Generator Set Monitoring System) |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.