Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
대기 등급 | 2,250ekW |
공급 동력 등급 | 1,825ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 낮은 배기가스 배출 |
대기 등급 | 2,250ekW |
공급 동력 등급 | 1,825ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 낮은 배기가스 배출 |
전압 | 380-13,800V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800 rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 |
최대 정격 | 2,250ekW |
최소 정격 | 1,640ekW |
엔진 모델 | 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 14.0:1 Std 15.5:1 HD |
흡기 | TA |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™3 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.