Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
대기 등급 | 4,000(팬 미장착)/3,900/3,620(팬 미장착)/3,500ekW |
공급 동력 등급 | 3,600(팬 미장착)/3,500/3,300(팬 미장착)/3,180ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, Tier 2 |
대기 등급 | 4,000(팬 미장착)/3,900/3,620(팬 미장착)/3,500ekW |
공급 동력 등급 | 3,600(팬 미장착)/3,500/3,300(팬 미장착)/3,180ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, Tier 2 |
전압 | 480-13,800V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800 rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 |
최대 정격 | 4,000 ekW |
최소 정격 | 3,150ekW |
엔진 모델 | C175-20 SCAC, V-20, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 15.3:1 |
흡기 | 터보 애프터쿨링 |
연료 계통 | 커먼 레일 |
조절기 유형 | ADEM� A4 |
길이 - 최소 | — |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최소 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최소 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.