Caterpillar는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 제공하도록 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도하고 있습니다.
최대 정격 | 20.0ekW |
최소 정격 | 15.5ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | R96/EUIIIa와 동등한 |
최대 정격 | 20.0ekW |
최소 정격 | 15.5ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | R96/EUIIIa와 동등한 |
전압 | 110-415볼트 |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800 rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 |
엔진 모델 | Cat® C2.2, 인라인 4, 4사이클 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 22.5:1 |
흡기 | 자연 흡입 |
연료 계통 | 간접 분사 |
조절기 유형 | 기계식 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
Cat 특약점은 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공합니다. Cat 특약점은 200개 국가에 1,800여 개의 특약점 지점을 보유하고 있습니다. Cat® SOSSM 프로그램은 불필요한 유체 및 연소 부산물의 존재 등 내부 엔진 구성품 상태를 비용 효과적으로 감지합니다.
데이터가 없습니다.