최소 정격 | 455ekW |
최대 정격 | 500ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | EPA Tier 4 Interim |
전압 | 208-600V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800RPM |
엔진 모델 | C15 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤 |
압축률 | 16.1:1 |
흡기 | 공랭식 애프터쿨링 |
조절기 유형 | Adem™A4 |
연료 계통 | MEUI |
보어 | — |
배수량 | — |
스트로크 | — |
EMCP 제어장치는 Cat 장비 특유의 안정성 및 내구성을 갖추고 있습니다. EMCP4는 확장 가능한 제어 플랫폼으로 발전기 세트의 안정적인 작동을 보장하도록 설계되었으며, 출력 및 엔진 작동에 대한 방대한 정보를 제공합니다. EMCP4 계통은 사용자의 요구 사항에 맞춰 프로그래밍과 확장 모듈을 통해 추가 구성할 수 있습니다.
Cat 특약점에서는 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공합니다. 200개 국가의 Cat 특약점에서 1,800여 개의 특약점 지점을 보유하고 있습니다. Cat® S•O•SSM 프로그램은 불필요한 유체 및 연소 부산물의 존재 등 내부 엔진 구성품 상태를 비용 효과적으로 감지합니다.
데이터가 없습니다.