Caterpillar에서는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 위해 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도할 수 있도록 돕고 있습니다.
최소 정격 | 114ekW |
최대 정격 | 200ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | U.S. EPA 인증, 고정식 비상 작업에 한해(Tier 3 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준) |
최소 정격 | 114ekW |
최대 정격 | 200ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | U.S. EPA 인증, 고정식 비상 작업에 한해(Tier 3 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준) |
전압 | 208 - 480V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800RPM |
엔진 모델 | C7.1 I-6, 4사이클 디젤 |
배수량 | — |
연료 계통 | 커먼 레일 |
흡기 | 터보차징, 공랭식 애프터쿨링 |
조절기 유형 | ADEM™A4 |
압축률 | 16.5:1 |
보어 | — |
스트로크 | — |
데이터가 없습니다.