/  전력 계통  /  전력  /  디젤 발전기 세트

C18(60Hz) Tier 4구형

C18 Power Density (60 Hz)

개요

Caterpillar에서는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 위해 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도할 수 있도록 돕고 있습니다.

사양

단위: 
최소 정격 455ekW
최대 정격 600ekW
배기가스 배출/연료 전략 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final
자세히 보기
  May 30, 2024

사양

단위: 
발전기 세트 사양
최소 정격 455ekW
최대 정격 600ekW
배기가스 배출/연료 전략 U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final
전압 480볼트
주파수 60Hz
속도 1,800RPM
엔진 사양
엔진 모델 C18 ATAAC, I-6, 4행정 수랭식 디젤
압축률 14.5:1
흡기 공랭식 애프터쿨링
조절기 유형 Adem™A4
연료 계통 전자 유닛 분사

장점 및 특징

데이터가 없습니다.

표준 장비

  • 배기 계통
    • 배기 매니폴드, 건식
  • 연료 계통
    • 연료 쿨러
    • 연료 공급 펌프
    • 엔진 연료 이송 펌프
    • 유연한 연료 라인
    • 통합형 수분 분리기 및 2차 필터가 있는 1차 연료 필터
  • 발전기 및 어탯치먼트
    • 절연 Class H 및 온도 상승
    • 전원 센터, IP22 하단 케이블 도입부
    • CIP - 발전기
    • 브러시리스, 자여자 2/3 피치, 무작위 권선
    • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
    • IP23 보호
    • AREP 발전기
  • 윤활 계통
    • 윤활유
    • 연기 처리, 라디에이터 앞으로 파이프로 연결됨
    • 베이스 가장자리에 파이프로 연결된 밸브가 장착된 오일 배출 라인
    • 오일 쿨러
    • 오일 필터 및 계량봉
  • 보호 계통
    • 안전 차단: 높은 수온 - 과속 - 낮은 오일 압력
  • 냉각 계통
    • 냉각수 수준 센서
    • 베이스 가장자리에서 끝난 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
    • Caterpillar 수명 연장 냉각수
    • 서모스탯 및 하우징, 완전 개방 온도 92°C(198°F)
    • 재킷 워터 펌프, 기어 구동식, 원심
    • 팬 및 벨트 보호대
    • 냉각수 수준 투시 게이지.
  • 시동/충전
    • 24볼트 전기 시동 모터
    • 24V, 45Amp 충전 교류 발전기
  • 일반
    • 작동 및 정비 매뉴얼 팩 및 OMM 보관함
    • Caterpillar: 노란색 페인트
    • 부품 목록
    • 진동 댐퍼
  • 제어 계통
    • 프로그램식 보호 계전 기능: 발전기 상 순서 - 과다/과소 전압(27/59) - 과다/과소 주파수(81o/u) - 과전류(50/51)
    • 서비스 장비 라벨로 사용하기에 적합
    • 디지털 지시계: rpm - DC 볼트 - 작동 시간 - 오일 압력(psi, kPa 또는 bar) - 냉각수 온도(C 또는 F) - 볼트(L-L 및 L-N), 주파수(Hz) - 암페어(상별 및 평균) - 역률(상별 및 평균) - kW(상별 및 평균) - kVA(상별 및 평균) - kVAr(상별 및 평균) - kW-hr(전체) - kVA-hr(전체)
    • EMCP 4.2
    • 제어 패널 선택사양: 방진 제어 패널 - 무전압 접점 - 장치 서버 - 접지 결함 계전기
    • 제어장치 포함 사항: 작동/자동/정지 제어 - 속도 조정 - 전압 조정 - 엔진 사이클 크랭크 - 긴급 중지 푸시 버튼
    • 통신: 고객 데이터 링크(RS485 Modbus RTu) - 로컬 및 원격 호출 표시장치 IVR에 대한 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크 - 통합 전압 조절(디지털) - EM10 여자 모듈
    • 프로그램식 입력/출력: 2개의 프로그램식 디지털 입력 - 2개의 프로그램식 계전기 출력(Form A) - 2개의 프로그램식 계전기 출력(Form C)
    • 공통 LED 지시계를 사용해 경고/정지: 낮은 오일 압력 - 높은 냉각수 온도 - 과속 - 긴급 중지 - 시동 실패(오버크랭크) - 낮은 냉각수 온도 - 낮은 냉각수 수준
    • 차단기함 장착 위치
    • 원격 호출 표시장치
    • 제어 패널 장착 위치
    • 분리 플레이트
    • 선택사양 외부 아날로그 입력
    • 로컬 호출 표시장치
  • 조절 계통
    • Cat 전자 조절기(ADEM A4)
  • 흡기 계통
    • 단일 엘리먼트 에어 필터
    • 에어클리너 - 중부하
    • 에어클리너 - 단일 엘리먼트
  • 연장 서비스 보장
    • 실버, 골드 및 플래티넘 보장
  • 회로 차단기
    • 3극 100% 정격

선택사양 장비

  • 제어 계통
    • 무전압 접점
    • 접지 결함 계전기
    • 분리 플레이트
    • 방진 제어 패널
    • 장치 서버
    • 선택사양 외부 아날로그 입력
    • 원격 긴급 중지 버튼
    • 로컬 호출 표시장치
    • 차단기함 장착 위치
    • 원격 호출 표시장치
    • EMCP 4.4
    • 제어 패널 장착
  • 발전기 및 어탯치먼트
    • 스페이스 히터
    • 발전기 장착 및 덕트 플레이트
    • CIP 발전기
    • AREP 발전기
  • 흡기 계통
    • 단일 엘리먼트 에어 필터
    • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 인증
    • IBC 인증 풍하중
    • 준수 증서
  • 회로 차단기
    • 중립 바
    • 전력 케이블
    • 전동 단일 회로 차단기
    • 패키지 장착 단일 회로 차단기
    • 이중 차단기 첫 번째 회로 차단기(CB1) LS/I 패키지 장착
    • 이중 차단기 첫 번째 회로 차단기(CB2) LS/I 패키지 장착
    • 보조 접점
    • 변류기
  • 냉각 계통
    • 후처리 보호대
    • 표준 라디에이터
  • 엔클로저
    • 소음 감쇠 엔클로저
  • 배기 계통
    • 플랜지 키트
    • 유연한 배기 피팅
  • 연료 계통
    • 660갤런 베이스 탱크
  • 발전기 어탯치먼트
    • 영구 자석 발전기
  • 장착 계통
    • 5갤런 유출 수거
    • 표준 베이스 와이드
    • 과주입 방지 밸브
    • 선택사양 CB 슈라우드
    • 연료 주입 잠금
  • 시동/충전 계통
    • 육상 동력 제어 그룹
    • 배터리 차단 스위치
    • 10Amp 이중 배터리 충전기
    • 재킷 워터 히터
  • 시험
    • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
    • 발전기 시험 보고서
    • 4시간 공장 시험(증명되지 않음)
    • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서

360도 보기