Caterpillar 전력은 안정적인 에너지 공급을 자랑합니다. 특히 에너지 계통 변환 과정에서 Cat 발전기 세트는 풍력 및 광전지와 같은 신재생 에너지원으로 인한 에너지 격차를 줄입니다. 짧은 램프업 시간, 낮은 운용 비용 및 신속한 정비 시간은 고객의 필요에 따라 높은 가용성을 보장합니다. 방온 및 동력 솔루션을 결합하여 배기가스는 적게 배출하면서 효율성과 수익을 극대화할 수 있습니다. 전 세계 어디에서나 전력이 필요한 곳이라면 Caterpillar는 이익을 극대화할 수 있는 최상의 제품과 서비스로 고객을 지원합니다.
최소 정격 | 5,290kWe |
최대 정격 | 7,930kWe |
배기가스 배출/연료 전략 | (WB) 인증 1단계 및 2단계 |
최소 정격 | 5,290kWe |
최대 정격 | 7,930kWe |
배기가스 배출/연료 전략 | (WB) 인증 1단계 및 2단계 |
전압 | 3,000-13,800V |
주파수(속도) | 50Hz(500) / 60Hz(514) |
작업 사이클 | 공급, 연속 |
부하 수용 준비됨(예열/통기) | 40 s |
일반 램프 최대 100% 로드 | 80 s |
비상 램프 10%에서 100%까지 로드 | 25 s |
발전기 세트 효율 최대 | 47.40% |
엔진 모델 | CM46DF 인라인, 4행정 엔진 |
보어 | — |
스트로크 | — |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 |
엔진 등급 범위 | 5,400-8,100kW |
구성 | 6, 7, 8, 9 실린더 |
연료 유형 | 가스/디젤유/중유(HFO)/원유 |
배기량 | — |
평균 유효 압력 최대 | — |
특정 연료 소비율(WB I) 최대 | — |
특정 연료 소비율(WB II) 최대 | — |
특정 윤활유 소비 | — |
길이 - 최소 | — |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최소 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최소 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.