Caterpillar에서는 최고의 유연성, 확장성, 안정성 및 경제성을 위해 설계된 전력 솔루션으로 발전 시장을 주도할 수 있도록 돕고 있습니다.
최소 정격 | 2,500kVA |
최대 정격 | 2,750kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | U.S. 고정식 비상 작업에 한해 U.S. EPA 인증(Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준), 낮은 연료 소비 |
최소 정격 | 2,500kVA |
최대 정격 | 2,750kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | U.S. 고정식 비상 작업에 한해 U.S. EPA 인증(Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준), 낮은 연료 소비 |
전압 | 220 - 13,800V |
주파수 | 50Hz |
속도 | 1,500RPM |
엔진 모델 | 3516C ATAAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
압축률 | 14.7:1 |
흡기 | TA |
조절기 유형 | Adem™3 |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 |
보어 | — |
폭 - 최장 | — |
길이 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
데이터가 없습니다.