3516B 발전기 세트는 의료, 데이터 센터 등의 비상 대기 장착부터 연속적인 전력 원격 장착에 이르는 광범위한 작업용으로 개발되었습니다. 낮은 배기가스 배출 버전이나 낮은 연료 소비율 버전을 사용하여 필요한 성능에 맞게 패키지를 최적화할 수 있습니다. 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공되는 Cat 발전기 세트는 고객이 기대하는 안정성과 내구성을 제공할 것입니다.
최소 정격 | 1,750kVA |
최대 정격 | 2,500kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 낮은 배기가스 배출 |
최소 정격 | 1,750kVA |
최대 정격 | 2,500kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 낮은 배기가스 배출 |
전압 | 400-11,000V |
주파수 | 50Hz |
속도 | 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 |
엔진 모델 | 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
배기량 - 중부하 작업용 | — |
압축률 | 14.0:1 Std 15.5:1 HD |
흡기 | TA |
연료 계통 | 전자 유닛 분사 |
조절기 유형 | Adem™3 |
길이 - 최소 | — |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최소) | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
발전기 세트는 미국방재협회 110에 따라 단일 계단에서 100% 정격 부하를 수용할 수 있고 ISO 8528-5 과도 응답을 충족합니다.
인증된 비틀림 진동 분석을 통한 시제품 완전 시험 제공
Cat 특약점에서는 정비 및 수리 계약을 비롯해 폭넓은 판매 후 지원을 제공합니다. 200개 국가의 Cat 특약점에서 1,800여 개의 특약점 지점을 보유하고 있습니다. Cat® S•O•SSM 프로그램은 불필요한 유체 및 연소 부산물의 존재 등 내부 엔진 구성품 상태를 비용 효과적으로 감지합니다.
데이터가 없습니다.