60Hz에서 830ekW~1,000ekW의 안정적인 전력을 생산하는 C32 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.
최소 정격 | 830ekW |
최대 정격 | 1,000ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 낮은 배기가스 배출 |
최소 정격 | 830ekW |
최대 정격 | 1,000ekW |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 낮은 배기가스 배출 |
전압 | 220-600V |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800rpm |
작업 사이클 | 대기, 중요, 공급, 연속 |
엔진 모델 | C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배수량 | — |
압축률 | 15.0:1 |
흡기 | TA |
연료 계통 | MEUI |
조절기 유형 | Adem™A4 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | — |
데이터가 없습니다.