유연한 패키징이 포함된 3512A 발전기 세트는 의료, 데이터 센터 등의 비상 대기 장착부터 연속적인 전력 원격 장착에 이르는 광범위한 작업용으로 개발되었습니다. 낮은 배기가스 배출 버전이나 낮은 연료 소비율 버전을 사용하여 필요한 성능에 맞게 패키지를 최적화할 수 있습니다. 전 세계의 Cat 특약점 네트워크를 통해 기술 지원, 서비스, 부품 및 보증이 제공되는 Cat 발전기 세트는 고객이 기대하는 안정성과 내구성을 제공할 것입니다.
최소 정격 | 1,000kVA |
최대 정격 | 1,400kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 낮은 배기가스 배출 |
최소 정격 | 1,000kVA |
최대 정격 | 1,400kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 낮은 연료 소비, 낮은 배기가스 배출 |
전압 | 220~13,800 |
주파수 | 50Hz |
속도 | 1,500RPM |
엔진 모델 | C32 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 |
연료 계통 | MEUI |
흡기 | TA |
조절기 유형 | Adem™A4 |
압축률 | 15.0:1 |
길이 - 최장 | — |
폭 - 최장 | — |
높이 - 최고 | — |
데이터가 없습니다.