C7.1 선박 보조 엔진(미국 EPA Tier 3 / IMO II)
길이 | — |
동력 범위 | 208bkW(280bhp) @ 2300rpm |
구성 | 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 |
우수한 응답 시간 및 가속; 12V 또는 24V 전기 계통; 우수한 신뢰성을 위한 기어 구동 재킷 워터 펌프 및 해수 펌프; 유압 밸브 간극 조절기가 있으며 정비가 필요 없는 밸브 트레인
Cat® 표시장치 및 전자장치와 호환됨; 자체 공급 연료 계통 덕분에 매번 시동이 부드러움
눈에 보이는 연기 없음; 커먼 레일 연료 계통으로 최적의 연소와 낮은 배기가스 배출 가능; 고급 전자 제어를 통해 연소 소음 감소; 폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통으로 엔진실 청결도 향상
길이 | — |
높이 | — |
최소 폭 | — |
최대 폭 | — |
최소 엔진 건조 무게 | — |
최대 엔진 건조 무게 | — |
동력 범위 | 208bkW(280bhp) @ 2300rpm |
구성 | 인라인 6, 4-행정 사이클 디젤 |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 3 / IMO II 배기가스 배출 인증(상업용), RCD 2016 준수, EU Stage IIIA 준수, EU Stage IIIA와의 상호성을 통한 CCNR Stage II |
정격 엔진 속도 | 2,300rpm |
보어 | — |
스트로크 | — |
배기량 | — |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 흡기 |
조절기 | 전자(A5E2 V2 ECM) |
보충 용량 | 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 20L(5.3gal) |
오일 교환 주기 | 500시간 |
냉각 | 열 교환기 또는 용골 냉각 |
플라이휠 하우징 | SAE No. 03 및 SAE 11.5인치 플라이휠 |
회전 | 플라이휠 엔드에서 시계 반대 방향 |
우수한 응답 시간 및 가속; 12V 또는 24V 전기 계통; 우수한 신뢰성을 위한 기어 구동 재킷 워터 펌프 및 해수 펌프; 유압 밸브 간극 조절기가 있으며 정비가 필요 없는 밸브 트레인
Cat® 표시장치 및 전자장치와 호환됨; 자체 공급 연료 계통 덕분에 매번 시동이 부드러움
눈에 보이는 연기 없음; 커먼 레일 연료 계통으로 최적의 연소와 낮은 배기가스 배출 가능; 고급 전자 제어를 통해 연소 소음 감소; 폐쇄형 크랭크케이스 환기 계통으로 엔진실 청결도 향상
데이터가 없습니다.