C9.3 추진 기관, 보조 및 발전기 세트 엔진에는 최적의 연소와 적은 배기가스 배출을 위한 공통된 레일 연료 계통이 있습니다. 추진 기관 및 보조 엔진의 냉각 계통 선택사양에는 해수 애프터쿨링을 포함한 열 교환기와 조합 회로 또는 독립 순환 애프터쿨링을 포함한 킬이 있습니다. 발전기 세트 패키지는 열 교환기, 킬 및 라디에이터 냉각과 함께 사용할 수 있습니다. 이들 제품은 EPA Tier 3 및 IMO II 인증을 받았습니다. 또한 추진 기관 등급은 EU Stage IIIA 인증을 받았으며 보조 및 발전기 세트도 CCNR Stage II 인증을 받았습니다.
최소 등급 | — |
최대 등급 | — |
흡기 | TA |
전자 제어 계통이 고속에서 연료 효율을 유지하면서 저속에서 업계 최고의 토크 및 스로틀 응답성 제공
최소 등급 | — |
최대 등급 | — |
흡기 | TA |
스트로크 | — |
보어 | — |
배기량 | — |
플라이휠 끝부분에서 바라볼 때 회전 | 시계 반대 방향 |
구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
엔진 폭 | — |
높이 | — |
엔진 길이 | — |
엔진 건식 중량(근사치) | 2,083-2,474lb(945-1,122kg) |
전자 제어 계통이 고속에서 연료 효율을 유지하면서 저속에서 업계 최고의 토크 및 스로틀 응답성 제공
데이터가 없습니다.