Toggle navigation
전력 계통
NC
» 산업용
» 선박용 전력 계통
» 오일 및 가스
» 전력
최신 모델 보기
/
전력 계통
/
선박용 전력 계통
/
보조 엔진
이동!
3512B
구형
3512B
개요
사양
장점 및 특징
장비
관련 제품
360도 보기
개요
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
사양
단위:
미국
미터법
최소 등급
—
1251 BHP
933 bkW
최대 등급
—
1910 BHP
1424 bkW
흡기
TA
자세히 보기
장점 및 특징
자세히 보기
이 비디오를 보려면 타겟팅 쿠키 사용에 동의해야 합니다.
쿠키
May 17, 2024
사양
단위:
미국
미터법
동력 등급
최소 등급
—
1251 BHP
933 bkW
최대 등급
—
1910 BHP
1424 bkW
엔진 사양
흡기
TA
스트로크
—
190 in
170 mm
구성
V-12 4행정 사이클 디젤
보어
—
7.5 in
6.7 mm
배기량
—
3158 in³
51.8 l
치수 및 중량
최고 높이
—
81.7 in
2073 mm
최소 높이
—
80.8 in
2053 mm
최대 길이
—
120 in
3038 mm
최소 건식 중량
—
14250 lb
6464 kg
최소 길이
—
114 in
2890 mm
최대 건식 중량
—
15345 lb
6960 kg
최대 폭
—
78.3 in
1988 mm
최소 폭
—
67.1 in
1703 mm
장점 및 특징
데이터가 없습니다.
표준 장비
흡기 계통
독립 순환 애프터쿨러 코어, 내부식성 코팅(공기접촉 면)
에어클리너, 일반 부하
트윈 터보 차저, 152mm(6인치) OD 직선 연결
제어 계통
Caterpillar A-III 전자식 엔진 제어, LH,전자 유닛 인젝터 연료 계통 포함
견고한 배선 하니스
냉각 계통
오일 쿨러
서모스탯 및 하우징, 완전 개방 시 온도 92C(198F)
재킷 워터 펌프, 기어 구동식, 원심
보조 담수 펌프
팽창 탱크
보조 해수 펌프, 원심, 비자체 공급식
배기 계통
열 실드를 포함하는 건식 기밀 배기 매니폴드
수랭식 베어링과 열 실드가 장착된 이중 터보 차저
배기가스 배출구, 수직, 305mm(12인치) 원형 플랜지형 배출구(1,500또는 1,800rpm 엔진)
배기가스 배출구, 수직, 203mm(8인치) 원형 플랜지형 배출구(1,200또는 1,000rpm 엔진)
플라이휠 및 플라이휠 하우징
플라이휠, SAE No. 00, 183개 이빨
플라이휠 하우징, SAE No. 00
연료 계통
연료 필터, RH, 서비스 지시계
연료 이송 펌프
전자 제어식 유닛 인젝터
계측
과속 차단 알림등
비상 정지 알림등
다음 정보의 아날로그 또는 디지털 표시를 위한 그래픽 유닛(선박 동력 표시장치):
윤활 계통
크랭크케이스 브리더, 상단 장착
오일 필터, RH
오일 보충기 및 계량봉, RH
500시간 기름통 오일 팬
오일 펌프, 기어형
장착 계통
레일, 엔진 장착부, 엔진 길이, 산업별 유형,254mm(10인치), C 채널
동력 인출 장치
액세서리 드라이브
아래 RH, 아래 LH
전방 하우징, 양면
보호 계통
A-III 전자 모니터링 계통은 유해한 작동 상태로부터 보호하기 위해 프로그램식 엔진 출력 저하 전략을 고객에게 제공합니다.
긴급 중지 누름 버튼(전자식 계기 패널에 있음)안전 차단 보호:
일반사항
진동 댐퍼 및 보호대
페인트, Caterpillar 노란색 엔진(검정색 레일 포함)
인양 고리
주: 1. 열 교환기 냉각용 엔진은 열 교환기를 포함하지않습니다. 2. 경쟁업체 발전기와 함께 사용할 경우, TVA가권장됩니다. 대체 진동 댐퍼가 필요할 수도 있습니다. 3. 엔진이 자동 시동/정지용으로 배선됨
선택사양 장비
충전 계통
배터리 충전기
충전 교류 발전기
제어 계통
Caterpillar A-III 전자식 엔진 제어, LH,전자 유닛 인젝터 연료 계통 포함
견고한 배선 하니스(전자식 엔진 제어 모듈을 구동하려면 10A 직류 전원 필요)
연료 계통
연료 쿨러
연료 공급 펌프(LH 및 RH)
유연한 연료 라인
견고한 연료 라인
1차 연료 필터
LH 연료 필터
이중 연료 필터
연료량 스위치
발전기 및 발전기 어탯치먼트
1,500/1,800RPM
1,000/1,200RPM
저전압 연결
발전기 변환
저전압 연장 상자
RFI 필터
베어링 온도 감지기(RTD)
수동 전압 제어
에어 필터
계측
PL1000T 통신 모듈
고객용 인터페이스 상자
열전대
원격 패널 표시장치
원격 실린더 온도 표시장치
윤활 계통
깊은 물받이 오일 팬
오일 팬 배출 밸브
오일 팬 배출 커버
긴급 윤활유 연결부
배수 펌프
오일 필터
윤활유
윤활 계통
장착 계통
레일
동력 인출 장치
플라이휠 보호대
유연한 커플링
커플링 허브
상부 왼쪽 전방 위치
상부 왼쪽 후방 위치
상부 오른쪽 전방 위치
상부 오른쪽 후방 위치
하부 왼쪽 전방 위치
하부 왼쪽 후방 위치
전방 하우징 액세서리 드라이브
상부 LH 액세서리 드라이브
상부 RH 액세서리 드라이브
전방 동력 인출 장치
크랭크축 풀리
댐퍼 보호대 제거
해양 협회 요구 사항
분무 차폐
보호 계통
흡기 차단
스위치 및 접촉기
폭발 릴리프 밸브
오일 온도 센서
흡기 매니폴드 온도 센서
특수한 외관
크롬 커버를 포함한 특수한 외관의 패키지
크롬 도금 릴리프 밸브
검은색 에어클리너
요트 수준의 마감 처리
시동 계통
시동 모터 또는 차단 장치
공기 시동 모터 옵션
시동 보조장치
배터리 세트 - 24V - 건식
일반사항
툴 세트
Caterpillar 데이터링크 와이어
SVCE 툴/SHIP PROT/기본 지원
출하 시 시운전
포장
수축 포장 보호
수축 포장 보호 - 발전기
글리콜 용액/증기 부식 방지제를 사용한 보관/보존
증기 부식 방지제를 사용한 보관/보존
수출 포장
AID 엠블럼
배기 계통
수평 배기
유연한 피팅
엘보우
플랜지
플랜지 및 배기 확장기
머플러
흡기 계통
원격 흡기 어댑터
냉각 계통
냉각수 수준 스위치 게이지
냉각수 수준 센서
연결부
라디에이터 냉각 변환
킬 냉각 변환
열 교환기
보조 워터 펌프
해수 펌프 제거
공기 분리기
관련 제품
단위:
미국
미터법
360도 보기