Cat® C2.2 디젤 선박용 발전기 세트는 16.0 및 22.5ekW에서는 50헤르츠, 19.5 및 27.0ekW에서는 60헤르츠의 3상 등급을 제공하며, 모든 등급은 EPA Tier 3 및 EU IW 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Cat® C2.2는 16.0 및 22.5ekW에서는 50헤르츠, 19.5 및 27.0ekW에서는 60헤르츠의 3상 등급을 제공하며, 해당 등급은 미국 EPA Tier 3 및 EU IW 배기가스 배출 표준을 준수합니다. C1.5 발전기 세트는 개방형 발전기 세트 또는 밀폐형 패키지로서, 12 또는 24V로 제공됩니다.
최대 정격 | 27ekW(27kVA) |
속도 | 1,500rpm(50Hz) 또는 1,800rpm(60Hz) |
주파수 | 50 또는 60Hz |
최대 정격 | 27ekW(27kVA) |
속도 | 1,500rpm(50Hz) 또는 1,800rpm(60Hz) |
주파수 | 50 또는 60Hz |
배기가스 배출/연료 전략 | EPA Tier 3, IMO NST, EU IW |
최소 정격 | 16ekW(16kVA) |
배기량 | — |
흡기 | 자연 흡입 |
조절기 유형 | 전기 등시성 |
보어 | — |
스트로크 | — |
연료 계통 | 연료 필터 - RH 또는 LH 서비스, 연료 공급, 연료 이송 펌프, 유연한 연료 라인 |
엔진 모델 | C2.2, 인라인 4, 4행정 사이클 디젤 |
전압 조절 | ±0.5% |
프레임 크기 | 2.2 |
IP 등급 | 23 |
전압 조절기 | 안정 상태 |
피치 | 2/3 피치 |
폴 수 | 4 |
리드 수 | 4 |
여자 | AREP |
파형 편차(라인 간) | 2% |
절연재 | 클래스 H |
높이(밀폐형 세트) | — |
높이(개방형 세트) | — |
최대 근사치 중량 | — |
길이(개방형 세트) | — |
길이(밀폐형 세트) | — |
폭(밀폐형 세트) | — |
데이터가 없습니다.