Cat C32 발전기 세트, IMO III 배기가스 배출 인증(SCR 필요)
최소 정격 | 219ekW |
최대 정격 | 940ekW |
주파수 | 60hz |
SCR 기술을 활용하여 IMO III 배출 규정 준수 및 운영 비용 절감
폐루프 공기 지원 DEF 주입 제어 전략 활용: 효율성이 가장 뛰어난 혼합 및 제어로 운용 비용 절감, 배기가스 배출 유효 수명 연장, 규정 준수, 요소 품질에 관한 유연성 확보
크랭크 타이밍 및 A5 ECM 기술을 통한 최적화로 연료 분사에 대한 제어 향상
최소 정격 | 219ekW |
최대 정격 | 940ekW |
주파수 | 60hz |
구성 | V-12, 4행정 사이클 디젤 |
흡기 | 터보차징 애프터쿨링 흡기 |
보어 | — |
스트로크 | — |
배기량 | — |
배기가스 배출 | IMO III 배기가스 배출 인증(SCR 필요) |
정격 엔진 속도 | 1,500rpm |
조절기 | 전자식(A5 ECM) |
보충 용량 | 윤활유 계통(오일 필터 교체 포함): 146L(38.5gal) |
오일 교환 주기 | 750시간 |
냉각 | 열 교환기, 킬 또는 라디에이터 냉각 |
발전기 | SR5 - 일정한 권선 |
길이 | 167.2인치/4,245mm(최소), 226.1인치/5,742mm(최대) |
폭 | 59.9인치/1,521mm(최소), 89.8인치/2,280mm(최대) |
높이 | 70.4인치/1747 mm(최소), 92.8인치/2356 mm(최대) |
SCR 기술을 활용하여 IMO III 배출 규정 준수 및 운영 비용 절감
폐루프 공기 지원 DEF 주입 제어 전략 활용: 효율성이 가장 뛰어난 혼합 및 제어로 운용 비용 절감, 배기가스 배출 유효 수명 연장, 규정 준수, 요소 품질에 관한 유연성 확보
크랭크 타이밍 및 A5 ECM 기술을 통한 최적화로 연료 분사에 대한 제어 향상
업계를 선도하는 예비 출력
다양한 해양 협회 인증
공장에서 패키지화되는 모든 구성품에 업계 최고의 보증 범위 지원
어느 위치에서나 서비스를 제공하는 전 세계 특약점 네트워크
데이터가 없습니다.