C18 SRMP는 인터페이스 개선은 물론 당사 석유 제품과의 공통성을 가져오는 최신 발전기입니다. 이번 기회를 통해 새로운 가격 목록 선택사양이 추가되었습니다. 모든 엔진 등급과 배기가스 배출 인증은 동일하지만 14개 등급 중 12개 등급에 대해 발전기 출력이 증가했습니다.
최소 정격 | 260ekW(325kVA) |
최대 정격 | 565ekW(706kVA) |
주파수 | 50Hz |
독립 순환 애프터쿨링(SCAC, Separate Circuit Aftercooling) 계통의 가장 큰 장점은 애프터쿨러를 통해 해수가 순환하지 않는다는 점입니다
EPA Tier 3 준수, IMO(International Maritime Organization, 국제 해사 기구) II 및 EU IWW 준수
모든 등급에 열 교환기 및 킬 냉각식 옵션 제공
최소 정격 | 260ekW(325kVA) |
최대 정격 | 565ekW(706kVA) |
주파수 | 50Hz |
속도 | 50Hz-1,500rpm, 60Hz-1,800rpm |
구성 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
흡기 | 터보차징 - 애프터쿨링 |
보어 | — |
스트로크 | — |
연료 계통 | MEUI |
배기가스 배출 | EPA Tier 3, IMO II, EU IW |
높이 | — |
길이 | — |
폭 | — |
중량 - 근사치 | — |
길이 | — |
높이 | — |
폭 | — |
중량 - 근사치 | — |
여자 | SRMP |
절연재 | 클래스 H |
IP 등급 | IP23(표준사양), IP44(선택사양) |
전압 조절기 | CDVR(디지털 전압) |
독립 순환 애프터쿨링(SCAC, Separate Circuit Aftercooling) 계통의 가장 큰 장점은 애프터쿨러를 통해 해수가 순환하지 않는다는 점입니다
EPA Tier 3 준수, IMO(International Maritime Organization, 국제 해사 기구) II 및 EU IWW 준수
모든 등급에 열 교환기 및 킬 냉각식 옵션 제공
모든 등급에 단일 터보 구성 지원
모든 주요 MCS 형식 승인 기본 제공
데이터가 없습니다.