열 교환기나 킬 냉각이 포함된 C9.3 ACERT 선박용 발전기 세트 패키지에서는 250ekW(313kVA) 및 300ekW(375kVA)의 60헤르츠 등급과 200ekW(250kVA) 및 250ekW(313kVA)의 50Hz 등급을 사용할 수 있습니다. 라디에이터 냉각 발전기 세트에서는 224ekW(280kVA) 및 274ekW(343kVA)의 60Hz 등급과 185ekW(231kVA) 및 235ekW(294kVA)의 50Hz 등급을 사용할 수 있습니다. C9.3 추진 기관, 보조 및 발전기 세트 엔진에는 최적의 연소와 적은 배기가스 배출을 위한 공통된 레일 연료 계통이 있습니다. 추진 기관 및 보조 엔진의 냉각 계통 선택사양에는 해수 애프터쿨링을 포함한 열 교환기와 조합 회로 또는 독립 순환 애프터쿨링을 포함한 킬이 있습니다. 발전기 세트 패키지는 열 교환기, 킬 및 라디에이터 냉각과 함께 사용할 수 있습니다. 이들 제품은 EPA Tier 3 및 IMO II 인증을 받았습니다. 또한 추진 기관 등급은 EU Stage IIIA 인증을 받았으며 보조 및 발전기 세트도 CCNR Stage II 인증을 받았습니다.
속도 | 50Hz에서 1,500rpm 및 60Hz에서 1,800rpm |
최소 정격 | 50hz에서 185R ekW(231kVA), 60hz에서 224R ekW(280kVA) |
최대 정격 | 50hz에서 250R ekW(313kVA), 60hz에서 300ekW(375kVA) |
속도 | 50Hz에서 1,500rpm 및 60Hz에서 1,800rpm |
최소 정격 | 50hz에서 185R ekW(231kVA), 60hz에서 224R ekW(280kVA) |
최대 정격 | 50hz에서 250R ekW(313kVA), 60hz에서 300ekW(375kVA) |
주파수 | 50헤르츠 및 60헤르츠 |
배기가스 배출/연료 전략 | EPA Tier 3, IMO II, EU IW |
흡기 | 터보 차징 애프터쿨링 |
보어 | — |
스트로크 | — |
연료 계통 | 커먼 레일 |
엔진 모델 | C9.3 |
여자 | 영구 자석 |
절연재 | 클래스 H |
드립 방지 | IP23 |
전압 조절기 | 약 0.5% |
리드 수 | 리드당 12리드 와이어 2개 |
데이터가 없습니다.