C18 ACERT 발전기 세트에서는 모든 구성에 독립 순환 애프터쿨링(SCAC, Separate Circuit Aftercooling) 계통이 통합됩니다. SCAC 계통의 주요 이점은 애프터쿨러를 통해 해수가 순환하지 않으므로 애프터쿨러 부식이 감소한다는 것입니다. 이러한 엔진의 유지 및 운용 비용을 최소화하는 데 기여하는 다른 개선 사항도 많습니다. EPA Tier 3, IMO II, EU Stage IIIA 준수 등급은 교환기, 킬 냉각식 또는 라디에이터 냉각 선택사양에서 제공됩니다. 모든 주요 MCS 형식 승인 기본 제공
최소 정격 | 400ekW(500kVA) |
최대 정격 | 550eKW(688kVA) |
주파수 | 60Hz |
최소 정격 | 400ekW(500kVA) |
최대 정격 | 550eKW(688kVA) |
주파수 | 60Hz |
속도 | 1,800rpm |
배기가스 배출/연료 전략 | EPA Tier 3, IMO II, EU IW |
흡기 | 수랭식 배기 매니폴드 및 터보 차저 |
보어 | — |
스트로크 | — |
연료 계통 | MEUI |
엔진 모델 | 인라인 6, 4행정 사이클 디젤 |
길이 | — |
폭 | — |
높이 | — |
중량(추정치) | — |
여자 | SR4B 영구 자석 |
리드 수 | 12 |
절연재 | 클래스 H |
IP 등급 | IP23 |
전압 조절기 | CDVR(디지털 전압) |
데이터가 없습니다.