최소 정격 | 880eKW(1,000kVA) |
최대 정격 | 1,360eKW(1,800kVA) |
주파수 | 50 또는 60Hz |
최소 정격 | 880eKW(1,000kVA) |
최대 정격 | 1,360eKW(1,800kVA) |
주파수 | 50 또는 60Hz |
속도 | 1,000rpm, 1,200rpm, 1,500rpm, 1,800rpm |
구성 | V 12, 4행정 사이클 디젤 |
흡기 | TTA |
보어 | — |
스트로크 | — |
배기량 | — |
배기가스 배출 | IMO I, IMO II(1,200eKW, 50hz에서만 해당) |
무게 | 10,034kg(22,120lb) - 11,186kg(24,661lb) |
길이 | 4,536mm(178.6인치) - 4,804mm(189.1인치) |
폭 | 1,703mm(67.1인치) - 2,144mm(84.4인치) |
높이 | 2,053mm(80.8인치) - 2,072mm(81.6인치) |
데이터가 없습니다.