최소 정격 | 590eKW(738kVA) |
최대 정격 | 910eKW(1,138kVA) |
주파수 | 50 또는 60Hz |
최소 정격 | 590eKW(738kVA) |
최대 정격 | 910eKW(1,138kVA) |
주파수 | 50 또는 60Hz |
속도 | 1,000rpm, 1,200rpm, 1,500rpm, 1,800rpm |
배기가스 배출/연료 전략 | IMO I |
구성 | Vee 8, 4행정 사이클 디젤 |
흡기 | TTA |
보어 | — |
스트로크 | — |
배기량 | — |
조절기 유형 | 전자식 |
폭 | — |
무게 | 7,684 - 8,909kg(16,940 - 19,640lb) |
길이 | 3,704mm - 4,256mm(145.8인치 - 167.5인치) |
높이 | 1,806mm - 1,826mm(71.1인치 - 71.9인치) |
데이터가 없습니다.